Základní stojanová jednotka Easy
Nová produktová řada
Easy Basic PDU poskytuje spolehlivé jednotky PDU pro distribuci napájení ve stojanu (PDU), které nabízejí více než jen zásuvkovou lištu pro serverové stojany a řešení síťových stojanů.
Základní rackové PDU APC Easy Basic zajišťuje spolehlivé stojanové napájecí rozvody pro serverový a síťový rack prostřednictvím jednoho vstupu s více výstupními zásuvkami a rozvádí napájení z obvodů s jednou fází a nízkou intenzitou proudu do třífázových řešení napájení.

Vlastnosti & Vyhody
Rychlost
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Úspory nákladů
Nízké náklady na distribuci napájení
Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.