EcoStruxure IT Expert
Cloudové řešení, které je bezpečné a nezávislé na dodavateli a umožňuje monitorování a viditelnost fyzické IT infrastruktury z libovolného místa.
Monitorovací systém EcoStruxure IT Expert poskytuje organizacím s distribuovaným IT prostředím a místními koncovými systémy nástroje ke sledování napájecího a chladicího zařízení fyzické infrastruktury od více dodavatelů. Monitorování v reálném čase, měření výkonu, posuzování, okamžité oznamování problémů a jejich eskalace vám poskytují ideální přehled k proaktivní správě IT infrastruktury. Toto otevřené a pružné centrální úložiště kriticky důležitých informací je přístupné pro více uživatelů – včetně vašeho přednostního partnera – z libovolného místa na síti, a umožňuje tak rychle analyzovat a řešit události kritické infrastruktury, které mohou negativně ovlivnit dostupnost IT systému. Výkon cloudového řešení vám umožní rozhodovat na základě dat, reagovat na nenormální chování zařízení, ještě než se z něj stane problém, a spouštět analýzy, které vám pomohou soustředit se na důležité věci.

Vlastnosti & Vyhody
Ovladatelnost
Posuzování
Určujte vzory správného chování a uplatňujte systém kontroly využívající analýzy a strojové učení k identifikaci zařízení, která vyžadují pozornost.
Konsolidace alarmů
Snižujte počet chybných výstrah a MTTR rychlou detekcí základních příčin v řádu minut.
Univerzální konzola
Přizpůsobitelné klientské aplikace pro Windows a Linux umožňují okamžitý přístup z libovolného prohlížeče nebo mobilního zařízení
Podpora zařízení několika dodavatelů
Rozsáhlá podpora více dodavatelů pro monitorování síťových zařízení SNMP, MODBUS a Redfish. Zařízení jsou viditelná prostřednictvím oznamování překročení mezních hodnot, trendů dat a vykazování.
Centralizovaná správa skladu
Získejte okamžitý a detailní přehled o všech zařízeních své fyzické infrastruktury, členěný podle geografických oblastí nebo přizpůsobitelného umístění.
Měření výkonu
Srovnávejte výkon zařízení s údaji o výkonu podobných zařízení v rámci celého odvětví.
Oznamování událostí
Přijímejte oznámení v reálném čase, která minimalizují dobu odezvy na kritické problémy fyzické infrastruktury, zkracují střední dobu opravy, zlepšují efektivitu a maximalizují dobu provozu.
Monitoring s využitím cloudu
Udržujte vysokou dostupnost místních koncových zařízení a distribuovaných prostředí a kontrolujte stav zařízení fyzické infrastruktury z centrálního umístění, které vám zajistí klidný průběh dne ve firmě nebo na cestách.
Možnost přizpůsobení
Rozšiřitelná architektura
Dostupné licenční klíče pro aplikace a pracoviště rozšiřují možnosti platformy a umožňují jí, aby svým růstem odpovídala vzestupným požadavkům vašeho podnikání.
Dostupnost
Uživatelské hlášení stavu
Vytvořte, uložte a naplánujte uživatelem definované zprávy pro snadný sběr, distribuci a analýzu dat.
Grafická analýza trendů
Mějte přístup k aktuálním a starším datům o jakémkoliv zařízení nebo skupině zařízení. Využijte vykreslení a zanesení do grafu řádky datových bodů v logické korelaci a vizualizujte tak potenciální nebezpečné trendy.
Centralizované úložiště výstrah
K historickým výstrahám z několika zařízení lze přistupovat prostřednictvím jedné centrální databáze. Výstrahy můžete řadit podle typu, data, zařízení či skupiny zařízení.
Ochrana
Podpora vzdáleného monitorování
Služba na bázi internetu, která slouží jako druhý pár očí, který sleduje zdraví fyzické infrastruktury společnosti. Zkušení profesionálové nepřetržitě pracují na zajištění monitoringu 24 hodin denně a pomáhají diagnostikovat problémy předtím, než se stanou kritickými.
Šifrovaná komunikace
2 048bitový certifikát RSA a šifrování přenášených dat pomocí 256bitového algoritmu AES. Brána EcoStruxure IT Gateway používá odchozí připojení procházející přes port 443 a komunikuje pouze s cloudem EcoStruxure IT na adresách IP 40.84.62.190 a 23.99.90.28.
Rychlost
Privátní připojení do sítě
Snižte IP adresy potřebné ve veřejné síti pro správu zařízení tím, že je umístíte do izolované bezpečné sítě.
Automatické aktualizace a zálohování
Aktualizace a zálohy jsou aplikovány automaticky, aby bylo vždy nabídnuto nejnovější řešení.
Automatické vyhledání
Zkracuje dobu potřebnou k instalaci a implementaci zařízení fyzické infrastruktury díky automatické detekci zařízení v síti, která lze spravovat.