Chlazení Uniflair pro místnosti, instalované do stojanu

Přímo připojené, vzduchem chlazené řešení pro montáž do stojanu v aplikacích v mikro-datových centrech a v oblasti edge computingu
Chlazení Uniflair pro montáž do stojanů je navrženo pro kriticky důležité provozy a řeší neustále se zvyšující poptávku po řešeních pro stojanové chlazení v mikro-datových centrech a oblasti edge computingu. Tyto jednotky jsou ideální pro nové i stávající aplikace, nabízejí přesné řízení teploty a jsou dostatečně výkonné pro chlazení většiny jednotlivých stojanů s nulovou potřebou použití alternativních řešení. Jednotka Uniflair určená k instalaci do stojanů umožňuje snadnou a rychlou integraci. Toto řešení nabízí nepřetržitou automatickou modulaci otáček ventilátoru a kompresoru podle požadavků na proudění vzduchu ve stojanu a je navrženo pro nepřetržitý provoz a pohodlný servis kriticky důležitých součástí mimo oblast IT.
Chlazení Uniflair pro místnosti, instalované do stojanu

Vlastnosti & Vyhody

Možnost přizpůsobení

Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Snadná instalace
Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
Modulární konstrukce
Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.

Dostupnost

Ovladače s aktivní odezvou
Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.
Redundantní součásti
Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.

Obslužnost

Provozní servis
Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Snadný přístup pro údržbu
Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Proměnná rychlost ventilátorů
Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Produkty k porovnání: 0
Vymazat seznam