Snadné chlazení v řadě – chlazená voda

Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska
Řada Easy Cooling Row úzce spojuje chlazení se zdrojem tepla, čímž zvyšuje účinnost a modularitu. Easy Cooling Row lze snadno nakonfigurovat, instalovat, používat a udržovat. Jelikož nabízí konkurenceschopné funkce produktů a vysoký výkon, představuje snadnou volbu pro malé IT prostory a střední a velká datová střediska.
Snadné chlazení v řadě – chlazená voda

Vlastnosti & Vyhody

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Řízení kapacity
Chladicí systém bude pracovat od 0 do 100 % jmenovité kapacity tak, aby udržoval teploty na vstupech stojanů a snižoval provozní náklady při různé tepelné zátěži.
Proměnná rychlost ventilátorů
Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.

Obslužnost

Omyvatelné filtry
Hloubkově zaváděný síťový filtr s možností čištění a snadnou instalací odstraňuje volné částečky z výstupního proudu vzduchu.
Mikroprocesorový ovladač
Systém je řízen mikroprocesorem s 80znakovým podsvíceným alfanumerickým displejem, který zajišťuje komunikaci a zobrazení výstrah.
Snadný přístup pro údržbu
Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.

Možnost přizpůsobení

Kolečka
Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
Aktivní řízení proudu vzduchu
Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.
Horní a dolní přípojky chlazené vody
Poskytuje flexibilitu instalace na základě omezení dané oblasti.
Pružnost
Podpora pro různé šířky uličky, výšky a hloubky stojanu a jednotlivé řady. Podporuje opláštění teplých a studených uliček
Duální síťové vstupy
(Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
Redundantní ventilátory
V případě selhání jednoho ventilátoru zajistí redundantní ventilátory zvýšený průtok vzduchu.
Prediktivní chlazení
Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Products to compare: 0
Clear List