Sistemas de baterías de iones de litio Galaxy

Una solución de almacenamiento de energía compacta, ligera, duradera y sofisticada para sistemas trifásicos de energía ininterrumpible.
La solución de baterías de Schneider Electric (Ion-Litio) para UPS trifásicos es una solución de protección de almacenamiento de energía innovadora y de alto valor para centros de datos, procesos industriales e infraestructura crítica. La solución de baterías de iones de litio reduce considerablemente el espacio que utiliza la batería y su peso para permitir un uso más eficaz del espacio. También duplica la duración de la batería y simplifica el mantenimiento en comparación con las baterías tradicionales. Su temperatura de funcionamiento mayor reduce los requisitos de enfriamiento, y el sistema de administración de baterías incluido mejora la predictibilidad y la capacidad de administración del almacenamiento de respaldo, lo que reduce el costo total de propiedad.
Sistemas de baterías de iones de litio Galaxy

Características y beneficios

Costo total de propiedad

Reduce los costos de enfriamiento
Reduce el tamaño de la sala de baterías y aumenta la tolerancia a un mayor rango de temperaturas de funcionamiento, lo que permite reducir la capacidad de la solución de enfriamiento
Solución de baterías liviana
Reluce el peso en dos tercios, lo que brinda flexibilidad para instalar la solución de baterías en cualquier planta al tiempo que se minimizan los requisitos de modificación estructural.
Incluye gestión de baterías avanzada
El monitoreo integrado por celda, módulo y gabinete brinda un panorama claro del tiempo de autonomía y la integridad de las baterías, con los beneficios adicionales del rendimiento predecible y uniforme del tiempo de autonomía y la estabilidad de las celdas.
Vida útil extendida de la batería
La tecnología de ion de litio duplica la vida útil de las baterías, por lo que reduce los riesgos de tiempos de inactividad y desconexión de la carga durante el mantenimiento o reemplazo.
Formato compacto de batería
Reduce considerablemente el formato de la solución de baterías de modo que los equipos que generan ingresos ocupen el espacio liberado.
Productos para comparar: 0
Borrar lista