Refrigeración de salas con montaje en rack Uniflair
Acoplado cerrado, montaje en rack, enfriamiento por aire, microcentro de datos y aplicación periférica
Diseñado para operaciones de misión crítica, el sistema de enfriamiento montado en rack Uniflair aborda la creciente demanda de computación periférica y microcentros de datos con enfriamiento basados en rack. Estas unidades son perfectas para aplicaciones nuevas y existentes; proporcionan control de temperatura preciso y son lo suficientemente potentes como para enfriar la mayoría de los racks individuales sin necesidad de usar soluciones alternativas. El sistema Uniflair con montaje en rack se instala e integra rápida y fácilmente. La solución ofrece modulación continua y automática de la velocidad del ventilador y del compresor para adaptarse a los requisitos de flujo de aire del rack, y está diseñada para un funcionamiento continuo durante las 24 horas, los 7 días de la semana, y para un mantenimiento práctico de los componentes críticos fuera del espacio de TI.

Características y beneficios
Adaptabilidad
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Disponibilidad
Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Componentes redundantes
Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Funcionalidad
Servicio operativo
Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Costo total de propiedad
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.