Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.
Part of Galaxy
Mayor disponibilidad. Costos operativos reducidos. Protección de energía de primer nivel para infraestructura crítica.