UPS 网络管理卡

通过将单个 UPS 直接连接在网络上对其进行远程监控。
APC UPS 网络管理卡允许通过 Web 浏览器、命令行界面或 SNMP 对各个 APC UPS 实施安全监控。嵌入式技术提供了卓越的可靠性和通知功能,一旦出现问题,将立即发出通知。对于受保护的服务器,随附的PowerChute® Network Shutdown 软件可在发生长时间停电时,以无人值守的方式正常关闭服务器,令业务信息始终安全无恙。
UPS 网络管理卡

特点与优势

易管理性

与企业管理系统兼容
通过使用PowerNet MIB来转发SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)来使得设备的信息可用于您的首选企业管理系统
数据日志
在问题升级之前,识别问题趋势,或导出数据用以分析
与StruxureWare数据中心专家管理软件集成
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
事件纪录
使用事件记录来精确查明导致事故的事件的发生时间和顺序。
计划的关机和重启
用户可定义参数可以使用户关闭已经连接的设备。允许用户完成操作系统维护关闭或者为其它 UPS (不间断电源)确定关闭周期的时间。只能使用 AP9617
通知
向用户通知所发生的问题,确保紧急情况得到及时处理。

总体采购成本

浏览器可访问
用浏览器查看用户界面。提供从网络上的任何地方进行快速访问。
闪存可升级固件
使用 FTP 远程安装固件的修订版。

保护

Radius 支持
使用现有的 Radius 服务器为您的 APC 设备进行安全验证、授权和计算。
多层用户访问
支持多达四个访问级别(管理员、设备用户、只读用户和仅为网络用户), 带有用户名和密码要求。
密码验证
用户可选择的密码保护功能。
网络关机
从网络上以可靠方式关闭多台服务器

可用性

远程设备重新启动
使公司不必向遥远的工作地点派遣技术人员

支持与服务

比較的產品: 0
清除清單