60-200kVA,400V 三相 UPS 易于安装、易于使用且易于维护,适用于中、小型数据中心及其它关键业务应用。
施耐德电气 Easy UPS 3M 是三相 Easy UPS 系列的一部分,是一款易于安装、易于使用且易于维护的 60-200kVA 三相 UPS,非常适合中小型企业使用。Easy UPS 3M 具有先进的产品功能,强大的电气规格和紧凑的设计,可提供稳定性和持久性能,确保您的业务连续性。这款 EcoStruxure-ready UPS 设计用于在数据中心或电气室实现快速轻松安装,具有广泛的工作温度窗口和可靠的过载保护,并且体积小巧、重量轻。凭借较低的总购置成本、极具竞争力的规格以及易于使用等特点,施耐德电气 Easy UPS 3S 业已成为您确保数据中心或电气室内业务连续性的必然选择。施耐德电气建议您选购“开机服务”来优化您系统的性能、质量和安全性。

特点与优势
便利性
安装简明直观
包括输入、输出和旁路断路器,以及“紧急断电(EPO)”开关,能够简化安装计划并加快部署速度。
环路测试简便
可在连接负载之前验证UPS的性能,而不需要负载组。
易于快速安装
快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
前面维护
简化安装和 UPS 维护,同时减少空间需求。
保护
选配SNMP卡
购买SNMP卡后,您将能够通过UPS Web 界面或通过EcoStruxure IT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。点击此处 获取更多关于EcoStruxure IT的信息。
并联通信电缆
可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求
可更换的灰尘过滤器
保护在恶劣环境下的UPS。
宽输入电压窗口
保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!