Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) features robust power protection and lithium-ion battery compatibility in a capital-expenditure-friendly package ideal for business-critical applications
The Easy UPS 3-Phase Modular UPS is a scalable, easy-to-deploy 3-phase uninterruptible power supply with a compact footprint that optimizes capital investment for small and medium data centers and other business-critical applications.
  • Optimize your capital investment with the pay-as-you-grow scalable design
  • Boost your availability with N+1 redundancy options
  • Expand capacity fast with no scheduled downtime, with third-party verified Live Swap of power modules
  • Conserve valuable real estate in style, with up to 250 kW N+1 of power protection in a sleek black one-rack design
  • This UPS is EcoStruxure™ connected to give you peace of mind anytime, anywhere. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety.
Easy UPS 3-Phase Modular

特点与优势

总体采购成本

宽输入电压窗口
保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用!
ECO模式
为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能
输入功率因数校正
通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。
最小占地面积
节约的宝贵数据中心空间能够用于其他创收产品。
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.

可用性

嵌入式网络管理卡
允许您远程管理警报阈值,并通过 EcoStruxure IT、Web、SNMP 或 Modbus TCP 和 Modbus RTU 监控 UPS。
稳健操作
40 摄氏度或 104 华氏度高温下,功率也不会降低。

可服务性

LCD触摸屏显示
便于显示运行模式、系统参数和报警的全彩色文本和模拟图。
模块化 UPS 设计
通过自我诊断、现场更换模块,提供设计冗余和快速服务能力。
多层次服务
我们的服务包括软件包或单个服务组件,使您能够挑选并选择您想要施耐德电气为您提供的服务。
库存报告
直观的用户界面便于对系统进行轻松配置。
可更换的灰尘过滤器
保护在恶劣环境下的UPS。

支持与服务

比較的產品: 0
清除清單