EcoStruxure IT 专家

基于云的、与供应商无关的、安全的解决方案,能够随时随地监控并洞悉您的IT物理基础设施
EcoStruxure™ IT 基础设施专家为分布式IT和本地边缘组织提供了一种高效的方法,可监控其自身的多供应商物理基础设施设备的配电和制冷。实时监控、基准管理、评估、即时的故障通知和上报,为您提供主动管理IT基础设施所需的可见性和洞察力。这个开放、灵活的关键信息中央存储库可由多个用户和您的首选合作伙伴从网络上的任何位置访问,从而快速解决可能对IT系统的可用性产生不利影响的关键基础设施事件。借助云端,您可以做出基于数据的决策,在设备异常行为成为问题之前做出反应,并进行分析,帮助您关注重要事项。
EcoStruxure IT 专家

特点与优势

易管理性

评估
通过使用分析和机器学习来识别需要关注的设备,从而确定健康行为的模式并提供积分卡。
报警整合
通过在几分钟内发现根本原因来减少错误的警报并减少MTTR。
统一的控制台
可通过自定义的Windows和Linux客户端应用程序从任何浏览器或移动设备进行即时访问
多供应商设备支持
多供应商的广泛支持,以监控联网SNMP、MODBUS和Redfish设备。通过阈值警报通知、数据趋势和报告等功能,实现设备的可见性。
集中式库存管理
通过地理位置或自定义的位置,即刻了解所有物理基础设施设备的详细信息。
基准管理
将您的设备性能与行业中的所有类似设备进行比较。
事件通知
接收实时的事件通知,将对关键物理基础设施情况的响应时间降低,缩短平均修复时间,提高效率,并提高正常运行时间。
基于云的监控
维持本地边缘和分布式环境的正常运行时间,并集中监控物理基础设施设备的状态,确保现场或远程环境的安全性。

适应性

可扩展的架构
利用提供的节点和应用程序许可证密钥,可扩展该平台的功能,以满足不断变化的业务需求。

可用性

自定义报告
“创建、保存和计划用户定义的报告,轻松进行数据收集、分发和分析。”
图形趋势分析
访问任意设备或设备组的当前数据和历史数据。按逻辑相关性绘制多个数据点,以呈现潜在的危险趋势。
中央报警存储库
通过一个中心数据库从多个设备访问历史报警。按类型、日期、设备和/或设备组排序报警。

保护

远程监测支持
一种基于 Web 的服务,是探查公司物理基础设施运行状况的另一双眼睛。经验丰富的专业人员不间断地提供全天候监控服务,以帮助您诊断各种问题,防止其演变为严重事件。
加密通信
2048位RSA证书和数据在传输中使用256位AES加密进行加密。EcoStruxure IT网关通过端口443来使用出站连接,且仅使用40.84.62.190和23.99.90.28与EcoStruxure IT云端进行通信。

敏捷性

专用网络
“通过将设备部署在独立的安全网络上,有助于减少为管理设备而需要在公共网络上设置的 IP 地址。”
自动更新和备份
自动应用更新和备份。
自动发现
通过自动检测网络上可管理的设备来缩短安装和部署物理基础设施设备所需的时间。

支持与服务

比較的產品: 0
清除清單