紧密结合的机柜安装型、风冷式微型数据中心和边缘应用
Uniflair机柜安装型制冷解决方案专为任务关键型运营模式而设计,可满足企业对机柜级制冷式微型数据中心和边缘计算日益升级的需求。这些设备尤其适合新应用和现有应用,可提供精确的温度控制,强大的功能足以对大多数单机柜进行制冷,无需其他解决方案。Uniflair机柜安装型产品的安装和集成快速而简便。该解决方案可以连续自动调节风机和压缩机转速,以满足机柜气流需求,设计用于全天候连续运行的环境,关键组件可在IT机房外维修,提供出众的便利性。

特点与优势
适应性
Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
安装方便
创新的设计几乎使任何人都能够快速方便地进行安装。
模块化设计
模块化设计提供了可扩展的解决方案,可以使冷却随着需要的提高而增加。
可用性
主动响应控制
监控并随时调整冷却能力以确保服务器入口温度合适。通过微处理器控制器,可以直观地了解设备的运行状况。
冗余组件
系统中的单一故障点具有冗余组件,能够保持可用性和可靠性。
可服务性
运行服务
允许在系统运行期间维护/更换关键组件。
易于维修
使用列式设备时可在热通道或冷通道中更换/维护所有可维修组件。
总体采购成本
Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
可变速度风扇
可变转速风扇在非高峰冷却期间降低能源消耗。