NetShelter Aisle Containment

Sistemas de contención de aire caliente y frío diseñados para maximizar la capacidad y la eficiencia de la refrigeración a nivel de rack, línea o sala.
NetShelter Aisle Containment es una solución de contención térmica inteligente diseñada para aumentar la eficiencia del sistema de refrigeración y proteger al mismo tiempo los equipos informáticos críticos y el personal. El Control de Flujo Activo (AFC) disponible en NetShelter Aisle Containment proporciona la inteligencia para comunicarse con el sistema de refrigeración con el fin de dimensionar el flujo de aire de refrigeración para que coincida con la carga de los equipos de TI proporcionando una reducción de la energía del ventilador sobre los sistemas de refrigeración convencionales. El sistema NetShelter Aisle Containment se adapta a las diferentes alturas, anchuras y profundidades de los racks para permitir la contención en pasillos calientes o fríos. El sistema de retorno de aire del NetShelter Aisle Containment proporciona una vía de retorno de aire caliente centralizada para unidades CRAC/CRAH basadas en la sala o sistemas de tratamiento de aire externos. El sistema opcional de seguridad contra incendios con certificación UL723s utiliza sensores de temperatura para hacer caer los paneles del techo en caso de incendio. El sistema Fire Safe también se puede utilizar junto con un detector de humo suministrado en campo para activarse en caso de que se detecte humo en el pasillo. El sistema NetShelter Aisle Containment proporciona un entorno seguro y eficiente para los equipos informáticos y el personal, incorporando características adicionales de iluminación LED de alta eficiencia con detección de movimiento. La contención de pasillos NetShelter puede desplegarse en zonas o módulos para obtener las ventajas a nivel de rack o de fila.
NetShelter Aisle Containment
Productos para comparar: 0
Borrar lista