PDU Easy para rack con conmutación
Nueva línea de productos
Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con conmutación van más allá de la simple regleta de enchufes, ya que proporcionan una gestión avanzada de la energía y la monitorización de cargas de soluciones para racks de servidores y de redes. Incluyen un control de conmutación de encendido y apagado remoto de tomas de salida individuales para apagarlas y encenderlas.
Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con conmutación de APC permiten una gestión avanzada y personalizada de la energía por parte del usuario y una monitorización remota. Los controles remotos de las tomas de salida permiten la función de apagado y encendido para el ciclado de la energía de forma que se puede reiniciar a distancia los equipos y limitar el uso no autorizado de las salidas individuales. La medición de corriente proporciona una supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas con alarmas definidas por el usuario para advertir de posibles sobrecargas de circuitos. Los usuarios pueden acceder, configurar y controlar la PDU Easy para rack con conmutación a través de interfaces seguras, como Web, SNMP, Modbus TCP o Telnet. La PDU Easy para rack con conmutación cuenta con monitorización ambiental, que incluye un sensor de temperatura y un puerto del sensor de humedad para monitorizar el entorno.

Características y beneficios
Adaptabilidad
Fuente de potencia de entrada única
Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Apto para montaje en rack
Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Manejabilidad
Outlet Power Sequencing
Permite a los usuarios configurar la secuencia en la cual se activa o desactiva la energía para cada tomacorriente. Esto ayuda a evitar torrentes de entrada de energía durante la puesta en marcha, que pueden causar sobrecargas en los circuitos y caídas de las cargas. La clasificación secuencial también permite a los usuarios predeterminar qué parte del equipo se enciende primero para que otros equipos que dependen de esa unidad funcionen correctamente.
Puertos de red compartidos (NPS)
Permite conectar cuatro unidades PDU para rack usando puertos de entrada y salida de modo que solo se requiera una conexión de red.
Control remoto de tomas de salida individuales
Administra las tomas de salida en forma remota, de modo que los usuarios pueden desactivar tomas de salida que no están en uso (para prevenir sobrecargas) o reciclar energía a equipos encerrados (para minimizar tiempos de inactividad costosos y evitar tiempo de recorrido hacia el equipo).
Capacidades de administración de redes
Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Display de monitoreo de la corriente local
El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo.
Mejorable a Flash
Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características.