PDU Easy para rack con medida

Nueva línea de productos
Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con medida proporcionan una supervisión remota en tiempo real y administración de energía de las cargas conectadas en soluciones de racks de servidores y de redes. Más allá de regleta de alimentación típica, la Easy PDU ofrece alarmas definidas por el usuario para advertir sobre posibles sobrecargas del circuito antes de que ocurran fallos críticos de TI.
Las regletas de distribución eléctrica (PDU) Easy para rack con medida de APC proporcionan medición activa que permite optimizar la energía y la protección de circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario eliminan el riesgo con alertas locales y remotas en tiempo real que advierten de sobrecargas potenciales en los circuitos. Las PDU para rack con medida proporcionan datos sobre el uso de la energía que permiten a los gestores de los centros de datos tomar decisiones fundamentadas sobre el equilibrado de cargas y el dimensionado adecuado de los entornos de IT para reducir el coste total de propiedad. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU para rack con medida a través de https/http, SNMPV1/V2/V3, Modbus-TCP. Las PDU Easy para rack con medida incluyen un puerto para sensor de temperatura y humedad para monitorear el entorno.
PDU Easy para rack con medida

Características y beneficios

Disponibilidad

Display de monitoreo de la corriente local
El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarmas a fin de evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas de red y visuales le informan al usuario acerca de posibles problemas.
LED indicador de carga
Indica la existencia de sobrecargas y advierte sobre otras condiciones en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre la posible sobrecarga de circuitos.
Posibilidades de administración remota
Interfaces de administración de red completas que proporcionan administración basada en estándares por medio de la Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder a las unidades, configurarlas y administrarlas desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. (Nota: únicamente unidades interconectadas en red)
Mejorable a Flash
Actualice el firmware de manera rápida y fácil bajándolo de la red para futuras mejoras de productos. Elimina la necesidad de reemplazar productos previamente instalados en el campo cuando se lanzan nuevas características.

Agilidad

Fuente de potencia de entrada única
Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Apto para montaje en rack
Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Productos para comparar: 0
Borrar lista