Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur Easy

Nouvelle gamme de produits
Les unités de distribution de l'alimentation (PDU) en rack avec compteur Easy permettent de contrôler et de gérer à distance et en temps réel l'alimentation des charges connectées à des solutions de rack serveur et de rack réseau. Loin d'être des multiprises ordinaires, les PDU Easy intègrent des alarmes définies par l'utilisateur qui avertissent des surcharges potentielles du circuit avant que des pannes informatiques critiques se produisent.
Les unités de distribution d'alimentation (PDU) en rack avec compteur d'APC Easy mesurent activement chacune des prises afin d'optimiser la consommation d'énergie et de protéger les circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur et les configurer via https/http, SNMPV1/V2/V3, Modbus-TCP. Les unités de distribution d'alimentation en rack Easy intègrent un port pour capteur de température/d'humidité permettant de surveiller l'environnement.
Unités de distribution d'alimentation en rack avec compteur Easy

Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d’alarme afin d’éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l’utilisateur.
Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles.

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Products to compare: 0
Clear List