APC SurgeArrest PM 347/600v, 80kA, non-modular TVSS

Aucune image produit
Aucune image produit
  • TVSS de grande qualité pour les centres de données, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PML4Y/DC/DL

 

PML4Y/DC/DL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
600V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC SurgeArrest PM 347/600v, 80kA, non-modular TVSS
TVSS de grande qualité pour les centres de données, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.
Inclut: Manuel utilisateur
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Protection contre la foudre et les surtensions
    Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
  • Commutateur de déconnexion manuel
    Permet de couper l'alimentation du parasurtenseur pour la maintenance sans déconnecter la charge protégée.
  • Armoire NEMA 1
    Conforme aux exigences en matière de baies informatiques NEMA 1X destinées à des applications à usage intérieur.
  • Protection Working Indicator
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
    Permet d'utiliser toute combinaison de modules parasurtenseurs montés en rack APC et de remplacer ceux-ci rapidement et facilement si nécessaire.
  • Témoin d'état
    Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.

Parasurtension à usage commercial ou industriel Caractéristiques et avantages

Praticité

Témoin d'état
Les voyants d'état pour chaque phase ainsi qu'une alarme sonore vous informent immédiatement des défaillances lorsque les circuits de protection ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension.
Taille physique
Pour une installation simplifiée à l'intérieur de votre panneau à disjoncteurs (modèle 40 kA) ou à proximité de vos panneaux de distribution électrique. (modèles 80 kA et 120 kA)
Connexion à embout ciselé
Permet de fixer fermement des unités PM2X sur le côté de votre panneau.

Protection

Filtrage du bruit
Les modèles SurgeArrest 120 KA contiennent un filtre EMI/RFI pour réduire le bruit de ligne qui peut entraîner la perte de données et des erreurs de saisie au clavier. Les unités 40 KA et 80 KA ne contiennent pas de filtre anti-bruit et peuvent donc être utilisées avec les systèmes réseau connectés sur la ligne électrique (X10, HomePlug, PLC, etc.).
Niveaux maximum actuels des surtensions
Des niveaux de surtension maximum de 40 KA, 80 KA et 120 KA par phase pour la protection de tous vos équipements résidentiels, commerciaux et individuels.

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les limiteurs de surtension montés sur panneau SurgeArrest sont équipés de fusibles et de dispositifs de protection thermique qui réagissent rapidement pour protéger les équipements des défauts de câblage électrique dangereux (crêtes et chutes de courant) ainsi que d'autres surtensions catastrophiques. Ces limiteurs de surtension montés sur panneau sont passifs et maintiennent l'alimentation électrique de votre domicile ou immeuble si l'un des composants en surtension est endommagé.

Distribution des produits

Canada, Etats-Unis

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V

Parasurtenseur et filtrage

ts_nm_surge_response
0.5ns
Mode commun de courant de crête
160kA
Mode normal de courant de crête
160 (/PH)kA

Physique

Hauteur max.
406mm, 40.64cm
Largeur max.
356mm, 35.56cm
Profondeur max.
152mm, 15.24cm
Poids net
21.82kg
Poids avec emballage
24.09kg
Hauteur de transport
559mm, 55.88cm
Largeur de transport
508mm, 50.8cm
Profondeur de transport
305mm, 30.48cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
-40 - 60 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-55 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-3000mètres

Conformité

Approbation
cUL Listed, UL 1283, UL 1449
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services

Élément ajouté à la comparaison. Comparer maintenant