Passez le curseur sur l'image pour zoomer
SMART-UPS APC sur Liaison, 1 500 VA, tour, 120 V, 6 prises NEMA 5-15R, SmartSlot, autonomie étendue, kit de rails E/S
SRT1500XLA
tension d'entrée:
Puissance configurable max. (Watts):
Onduleur tour sinusoïdale pure à double conversion on liaison 1 500 VA/1 350 W
Convertible rack/tour (kit de rails SRTRK2 ou SRTRK3 vendu séparément)
Fournit une alimentation propre sans aucun temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles
Ajoutez jusqu'à 10 blocs-batteries externes (SRT48BP) pour une autonomie prolongée
Arrêt progressif à l'aide de câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown
Performance environnementale du produit En savoir plus
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-04
WBEXTWAR3YR-SP-04
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Certifications environnementales
ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)
Certifications et normes
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.