Data Center Containment
NetShelter Aisle Containment
Le confinement des Allées NetShelter est une solution intelligente de confinement thermique conçue pour augmenter l'efficacité du système de refroidissement tout en protégeant les équipements informatiques critiques ainsi que le personnel.
Le contrôle du flux actif (L'Active Flow Control) disponible dans le confinement des allées NetShelter fournit l'intelligence nécessaire pour communiquer avec le système de refroidissement afin de dimensionner le flux d'air en fonction de la charge de l'équipement informatique, ce qui permet de réduire l'énergie des ventilateurs par rapport aux systèmes de refroidissement conventionnels.
Le système de confinement des Allées NetShelter s'adapte aux différentes hauteurs, largeurs et profondeurs des baies pour prendre en charge le confinement des allées chaudes ou froides et peut être déployé en zones ou en modules pour bénéficier des avantages au niveau du rack ou de la rangée.
NetShelter Pod Containment
Le confinement des Pods NetShelter est un système prêt pour les racks, conçu pour déployer l'informatique à grande échelle par incrémentation de 8 à 12 racks. L'épine dorsale de la solution est une structure autoportante qui supporte l'infrastructure informatique nécessaire tout en assurant le confinement de l'air pour tous les types de baies. Elle est conçue pour s'intégrer facilement à une multitude de configurations de refroidissement et d'alimentation.
NetShelter Rack Containment
La solution de confinement thermique des Racks NetShelter est conçue pour augmenter l'efficacité des systèmes de refroidissement tout en protégeant les équipements informatiques critiques et le personnel. La conception modulaire de confinement des Racks NetShelter s'adapte facilement à l'avant et à l'arrière des racks et des unités de refroidissement à couplage étroit, ce qui simplifie l'installation. Le plénum ouvert évolutif qu'offre le confinement des Racks NetShelter permet de partager la capacité afin d'améliorer la redondance et l'utilisation du système de refroidissement.