Энергия. Технологии. Надежность.

Систэм Электрик (Systeme Electric) – российская производственная компания с мировой экспертизой. Мы предлагаем комплексные решения в области электроэнергии и промышленной автоматизации и делаем процессы безопасными, эффективными и технологичными.

Продукты

Качество и инновации

Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую технологическую экосистему на базе российского программного обеспечения.

Мы предоставляем продукты и решения для управления электроэнергией, промышленной автоматизации, IT и инженерной инфраструктуры зданий.

Решения

Многообразие и гибкость

Мы постоянно расширяем наш продуктовый портфель и предлагаем решения для разных сегментов промышленности и задач наших клиентов.

Сделано в России

Российское производство. Мировая экспертиза.

Мы успешно локализовали производство и разработки, благодаря чему создали уникальный портфель продукции, не имеющий аналогов на российском рынке.
Систэм Электрик развивает цифровые платформы на базе отечественного ПО.

Завод СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК ЗЭМ

Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ») — завод по производству и локальной адаптации электротехнического оборудования среднего напряжения, а также оборудования для промышленной автоматизации.

г. Коммунар, Ленинградская Область

Завод «Потенциал»

Завод «Потенциал» — завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий.

г. Козьмодемьянск,
Республика Марий Эл

НТЦ «Механотроника»

НТЦ «Механотроника» — один из российских технологических лидеров в релейной защите и автоматике. Исследования, разработка, производство и установка систем релейной защиты и автоматики, а также автоматизированных систем управления.

г. Санкт-Петербург

3
Собственные производственные площадки
2
Логистических центра
Все логистические центры оснащены передовыми цифровыми инструментами для оперативной и точной отгрузки заказов клиентам. Логистические центры также выделяют в приоритет ответственное отношение к ресурсам и окружающей среде – при активном участии сотрудников внедрено повторное использование тары, переработка отходов, работают программы снижения потребления электроэнергии и оптимизации загрузки транспорта.
Узнайте больше
20 000
г. Лобня
Склад класса А >20 000 кв.м
3 700
г. Екатеринбург
Склад класса А ~ 3 700 паллетомест
Российские разработки

Технологии и экспертиза

Систэм Электрик активно занимается разработкой и созданием собственной инновационной продукции и полностью российского программного обеспечения.

Крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис) вместе с командами инженеров на производствах непрерывно работают над улучшением нашей продукции.

Узнайте больше
Наши партнеры

Доверие и эффективность

Наш ключевой приоритет — надежная работа с партнерами и заказчиками.

Систэм Электрик продает свою продукцию через официальных партнеров, обеспечивая бесперебойную и своевременную поставку товаров.

Мы тщательно следим за качеством предоставляемых услуг, поэтому ответственно относимся к выбору и авторизации партнеров.

Подробнее о партнерах

Поддержка и сервис

Надежность и стабильность

Сервис от Систэм Электрик — это больше, чем ремонт и обслуживание. Наша задача — помочь в повышении операционной эффективности при эксплуатации оборудования на всех этапах его жизненного цикла: от планирования до модернизации.

Обратитесь за консультацией к эксперту, прочитайте ответы на самые популярные вопросы — или задайте собственные.
Новости компании
Мероприятия
Подписаться на новости
Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг.
Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов
Фильтры
Поиск
Корзина