Easy UPS 3-Phase Modular
Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) apresenta uma robusta protecção de energia num pacote favorável de investimento, tornando-a fácil de seleccionar e implementar em aplicações críticas
The Easy UPS 3-Phase Modular UPS is a scalable, easy-to-deploy 3-phase uninterruptible power supply with a compact footprint that optimizes capital investment for small and medium data centers and other business-critical applications.
- Optimize your capital investment with the pay-as-you-grow scalable design
- Boost your availability with N+1 redundancy options
- Expand capacity fast with no scheduled downtime, with third-party verified Live Swap of power modules
- Conserve valuable real estate in style, with up to 250 kW N+1 of power protection in a sleek black one-rack design
- This UPS is EcoStruxure™ connected to give you peace of mind anytime, anywhere. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety.

Características e benefícios
Custo total de propriedade
Ampla Janela de Tensão de Entrada
Preserva a energia da bateria para quando realmente faz falta - durante um corte de energia!
Modo ECO
Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
Correção de fator de potência de saída
Minimiza os custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores.
As menores dimensões
Minimizes your real estate expenses
Smart Power Test (SPoT)
Teste o nobreak sem necessidade de ter um banco de cargas e faça uma avaliação completa do carregador com o uso mínimo de bateria.
Disponibilidade
Placa de gerenciamento de rede incorporada
Permite gerenciar limiares de alerta e monitorar seus nobreaks de forma remota através do app EcoStruxure IT, da web, SNMP, ou de arquiteturas Modbus TCP e Modbus RTU.
Funcionamento robusto
Sem redução do valor nominal em kW até 40 °C ou 104 °F.
Facilidade de manutenção
Painel touch screen e gráfico LCD
Diagramas de esquema e de texto coloridos que mostram modos de operação, parâmetros do sistema e alarmes.
Projeto de nobreak modular
Oferece redundância no projeto e permite acelerar a realização de tarefas de manutenção com um tempo médio de reparo melhorado em virtude da funcionalidade de autodiagnóstico e da aptidão para substituição de módulos nas instalações.
Diversos níveis de ofertas de serviço
Nossos serviços, que podem ser contratados em pacote ou individualmente, são estruturados para permitir que você escolha o que gostaria que a Schneider Electric fizesse por você.
Interface de usuário intuitiva
A intuitiva interface gráfica do usuário permite configurar o sistema facilmente.
Filtros de poeira substituíveis
protegem o nobreak em ambientes hostis.