PDUs em rack comutado da família Easy

Nova linha de produtos
As Unidades de Distribuição de Energia (PDU) para rack comutado da família Easy superam a faixa de potência média e oferecem avançado gerenciamento de energia e monitoramento de carga das soluções de rack de servidor e rack de rede. Inclui controle remoto liga/desliga das tomadas de saída para ativação dos ciclos de energia.
As Unidades de Distribuição de Energia (PDUs) para rack comutado da família APC Easy proporcionam monitoramento remoto e gerenciamento de energia personalizáveis e avançados. O controle remoto das tomadas de saída permite contar com a funcionalidade liga/desliga para ativação dos ciclos de energia quando é necessário reiniciar equipamentos de forma remota e limitar o uso não autorizado de tomadas de saída individuais. A medição de corrente fornece monitoramento remoto em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos pelo usuário para avisar sobre potenciais sobrecargas do circuito. Os usuários podem acessar, configurar e controlar a PDU para rack comutado da família Easy por meio da Web, de SNMP, Modbus-TCP ou de Interfaces Telnet. A PDU para rack comutado da família Easy inclui monitoramento ambiental, com porta para sensor de humidade e sensor de temperatura para monitorar o ambiente.
PDUs em rack comutado da família Easy

Características e benefícios

Adaptabilidade

Fonte de alimentação com entrada única
Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Instalável em Rack
Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos

Gerenciabilidade

Outlet Power Sequencing
Permite que os usuários configurem a seqüência na qual a energia é ligada ou desligada em cada tomada. Isso ajuda a evitar sobrecargas de partida, que podem provocar a sobrecarga de circuitos e o desligamento de cargas. O sequenciamento permite ainda que os usuários determinem previamente que equipamento será ligado primeiro, de modo que os demais equipamentos que dependem dessa unidade funcionem adequadamente.
Portas de rede compartilhadas (NPS)
Permite conectar quatro PDU (UDE) para rack, utilizando portas de entrada e saída para que apenas uma conexão de rede seja necessária.
Controle Remoto Individual de Tomadas
Tomadas administradas remotamente, de modo que os usuários possam desligar as tomadas que não estejam em uso (evita sobrecarga) ou reciclar a energia para os equipamentos parados (minimiza a indisponibilidade onerosa e evita o deslocamento até a unidade).
Recursos de Gerenciamento de Rede
Interfaces de gerenciamento de redes com funções completas que oferecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP e Telnet. Os usuários podem acessar, configurar e gerenciar o rack da PDU (UDE) a partir de localizações remotas a fim de economizar tempo valioso. Esta característica se relaciona com a possibilidade de atualização fácil e rápida, através de uma descarga da rede, do firmware das unidades instaladas para futuras melhorias dos produtos.
Monitor para Monitoramento Local da Corrente
A demanda total de corrente por unidade de distribuição de energia é mostrada na unidade através de um monitor digital. Um monitor digital local ajuda os instaladores a evitar sobrecarga dos circuitos, por meio do fornecimento de um aviso visual quando a demanda de corrente está próxima da capacidade máxima de corrente do cabo.
'Flash' Atualizável
Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados.
Produtos a serem comparados: 0
Limpar lista