Easy Metered Rack PDU
Nova linha de produtos
As PDUs (Power Distribution Units, unidades de distribuição de energia) para rack com medição da família Easy oferecem monitoramento remoto em tempo real e gerenciamento de energia de cargas conectadas em soluções de rack de servidor e de rede. Indo além da faixa de potência média, as PDUs Easy oferecem alarmes definidos pelo usuário para alertar sobre possíveis sobrecargas nos circuitos antes que ocorram falhas críticas de TI.
As PDUs para rack com medição da família Easy da APC apresentam medição ativa, o que permite otimizar a energia e proteger os circuitos. Os limiares de alarme definidos pelo usuário diminuem o risco mediante alertas locais e remotos em tempo real para advertir sobre possíveis sobrecargas dos circuitos. Os racks da PDU (unidades de distribuição de energia - UDE) sob medida proporcionam dados sobre o uso de energia para permitir que os gerentes de centros de dados tomem decisões mais seguras em relação com o equilíbrio de cargas e o dimensionamento adequado dos ambientes de TI visando à redução do custo total de propriedade. Os usuários podem acessar e configurar as PDUs de rack com medição por https/http, SNMPV1/V2/V3 e Modbus-TCP. As PDUs de rack com medição da família Easy incluem uma porta de conexão de sensor de temperatura/umidade para monitorar o ambiente.

Características e benefícios
Disponibilidade
Monitor para Monitoramento Local da Corrente
O consumo de energia global por rack da PDU (UDE) é visualizado em um painel digital da unidade. O painel digital local ajuda a que os instaladores evitem sobrecargas nos circuitos, pois oferece um alerta visível quando o consumo de energia se aproxima do consumo máximo em amperes da unidade (Oferecido somente em determinados códigos SKU).
Limites de alarme
Define limites de alarme para evitar sobrecarga nos circuitos. Alarmes de rede e visuais informam o usuário sobre possíveis problemas.
LED indicador de carga
Indica condições de sobrecarga e alerta com base em limites de alarme definidos pelo usuário. Alerta os usuários sobre possível sobrecarga nos circuitos.
Funções de Gerenciamento Remoto
Interfaces de gerenciamento de rede com todas as funções que fornecem gerenciamento baseado em padrões via Web, SNMP, e Telnet. Permite que os usuários acessem, configurem e gerenciem unidades de locais remotos para economizar um tempo precioso. Associada a esta função está a possibilidade de atualizar rápida e facilmente o firmware por meio de download da rede para as unidades instaladas, para melhorias futuras. (Observação: Aplicável somente para unidades categorizadas como "Em rede").
'Flash' Atualizável
Atualiza o firmware de maneira fácil e rápida via download de rede para aprimoramentos futuros de produtos. Dispensa a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados.
Agilidade
Fonte de alimentação com entrada única
Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Instalável em Rack
Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos