Easy Basic Rack PDU
Nova linha de produtos
O Easy Basic PDU fornece unidades de distribuição de energia (PDU) de rack confiáveis que oferecem mais do que um filtro de linha para soluções de rack de servidor e rack de rede.
A PDU (UDE) para rack Easy Basic da APC oferece distribuição de energia confiável para rack de servidor e rack de rede através de uma única entrada com várias tomadas de saída e distribui energia de circuitos monofásicos de baixa amperagem para soluções de potência trifásica mais elevada.

Características e benefícios
Agilidade
Wide range of input and output connections
A família de produtos inclui várias conexões de entrada e de saída para distribuir energia em 120 V, 208 V ou 230 V para várias tomadas. A disponibilidade de várias entradas e saídas permite que os usuários se adaptem a necessidades diferentes de energia. A APC oferece unidades que alimentam até 5,7kW usando um chicote de ramal único.
Fonte de alimentação com entrada única
Faça a alimentação a partir de um chicote com ramal único para vários equipamentos, alimentando de forma adequada os equipamentos instalados em rack. Economize tempo e dinheiro durante a instalação, usando chicote de um ramal e conexões padrão.
Instalável em Rack
Inclui as variedades para instalação horizontal, vertical e para instalação sem ferramentas. Coloca a energia onde ela é mais necessária - nos racks próximos aos equipamentos
Economia de gastos
Baixo Custo de Distribuição de Energia
Fornece várias tomadas para o fornecimento de energia para os equipamentos do rack a preços acessíveis.