EcoStruxure IT Expert

Uma solução segura, independente de fornecedor e baseada em nuvem que permite o monitoramento e a visualização de uma infraestrutura física de TI onde quer que você vá
O EcoStruxure IT Expert proporciona uma forma eficiente para que organizações Edge locais e de TI monitorem seus equipamentos de infraestrutura física de energia e resfriamento de vários fornecedores. O monitoramento em tempo real, a comparação, q avaliação, a notificação e o escalonamento instantâneos de falhas oferecem a visibilidade e os insights de que você precisa para gerenciar proativamente sua infraestrutura de TI. Esse repositório central flexível e aberto de informações críticas pode ser acessado por vários usuários e por seu parceiro preferido de qualquer lugar da rede, permitindo uma rápida resolução de eventos críticos de infraestrutura que possam afetar negativamente a disponibilidade do sistema de TI. Com o poder da nuvem, você pode tomar decisões baseadas em dados, reagir ao comportamento anormal dos dispositivos antes que se tornem um problema e executar análises que vão ajudá-lo a se concentrar no que importa.
EcoStruxure IT Expert

Características e benefícios

Gerenciabilidade

Avaliação
Determine padrões de comportamento saudável e forneça um cartão de pontuação usando análises e aprendizado de máquina para identificar quais dispositivos necessitam de atenção.
Consolidação de alarmes
Reduz o número de alarmes errados e diminui o MTTR, pois detecta a causa raiz em minutos.
Console unificado
Aplicativos clientes Windows e Linux personalizáveis permitem acesso instantâneo a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel
Suporte para dispositivos de diferentes fabricantes
Amplo suporte de diversos fornecedores para monitoramento de dispositivos SNMP, MODBUS e Redfish em rede. Permite a visibilidade dos dispositivos através de notificações de alerta de limite, tendências de dados e relatórios.
Gerenciamento centralizado de estoque
Obtenha visibilidade imediata e detalhada de todos os dispositivos da infraestrutura física por região geográfica ou localização personalizável.
Comparação
Compare o desempenho de seus dispositivos com a quantidade total de dispositivos semelhantes no setor.
Notificações de eventos
Receba notificações de eventos em tempo real que reduzem o tempo de resposta em situações críticas de infraestrutura física, o tempo médio para reparos, melhoram a eficiência e maximizam o tempo de atividade.
Monitoramento baseado em nuvem
Mantenha o tempo de atividade para ambientes Edge locais e distribuídos e verifique o status dos equipamentos de sua infraestrutura física de forma centralizada, assegurando tranquilidade, seja no local ou remotamente.

Adaptabilidade

Arquitetura expansível
Chaves de licenças disponíveis de nodo e aplicações ampliam as capacidades da plataforma, o que possibilita ampliá-la para atender necessidades empresariais à medida que elas mudam.

Disponibilidade

Relatórios personalizados
Crie, salve ou programe relatórios especificados pelo usuário para facilitar a coleta, distribuição e análise de dados.
Análise gráfica de tendências
Acesse dados atuais e históricos sobre quaisquer dispositivos ou grupos de dispositivos. Insira os diferentes pontos de dados em um gráfico em uma correlação lógica para visualizar tendências potencialmente perigosas.
Repositório centralizado de alertas
Acesso a alertas históricos a partir de diversos dispositivos, através de um banco de dados central. Classificação de alertas por tipo, data, unidade ou grupo de dispositivos.

Proteção

Suporte de monitoramento remoto
Serviço Web que age como um segundo par de olhos para visualizar o estado de saúde da infra-estrutura física de uma empresa. Profissionais com experiência trabalham sem parar em fornecer monitoramento 24 horas por dia e ajudar a diagnosticar problemas antes que eles se tornem críticos.
Comunicações codificadas
O certificado e os dados RSA de 2048 bits são criptografados em trânsito usando criptografia AES de 256 bits. O EcoStruxure IT Gateway usa uma conexão de saída através da Porta 443 e só se comunica com a nuvem EcoStruxure IT usando 40.84.62.190 e 23.99.90.28.

Agilidade

Redes privadas
Reduza os endereços IP que precisa na rede pública para o gerenciamento de dispositivos, ao colocá-los em uma rede segura isolada.
Atualizações e backups automáticos
As atualizações e os backups são feitos automaticamente para sempre fornecer a solução mais atual.
Identificação automática (auto-discovery)
Reduz o tempo de instalação e implementação de dispositivos de infra-estrutura física, detectando automaticamente os dispositivos gerenciáveis em sua rede.
Produtos a serem comparados: 0
Limpar lista