Nos marques

Onduleur Smart-UPS APC SC, 450 VA, 230 V - montage en rack 1U/tour

SC450RMI1U

type de batterie:

tension d'entrée:

Batterie de remplacement (1) disponible
Alimentation de secours sur rack 1U en rack avec batterie de secours 450VA/280W en ligne interactive
Idéal pour les équipements réseau, les dispositifs POS et les applications d'entrée de gamme
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
485
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Oui
Use Again
Retrait
information_stroke
Tuote on sisällytetty Schneider Electricin tai Schneider Electricin takaisinotto-ohjelmaan.
Yes

+ Lifecycle Services

Mise à niveau de la planification 7x24 pour un service de montage existant pour un onduleur jusqu'à 40 kVA ou un châssis de batterie

WUPGASSEM7-UG-01

Mise à niveau de la planification 7x24 pour un service d'installation existant pour un onduleur jusqu'à 40 kVA ou un châssis de batterie

WUPGSTRTUP7-UG-01

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.