Passez le curseur sur l'image pour zoomer
APC Smart-UPS On-Line, Onduleur, 5 kVA, tour, 230 V, 6 prises C13 + 4 x prises C19 IEC, carte réseau + SmartSlot, autonomie étendue, sans kit rail
SRT5KXLI
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Onduleur tour sinusoïdal en ligne à double conversion 5kVA/4,5kW
Idéal pour les serveurs, stockage, réseaux voix/données, laboratoires médicaux et applications industrielles légères
Carte de gestion réseau intégrée pour la surveillance et la gestion de l'onduleur basée sur le réseau
Fournit une alimentation propre avec un temps de transfert nul pour les périphériques critiques ou sensibles
Add up to 10 external battery packs (SRT192BP2) for extended runtime
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.