Passez le curseur sur l'image pour zoomer
APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Montage en rack 2U, 230V, 8x prises IEC C13+2x prises IEC C19, SmartSlot, Autonomie prolongée, avec kit rail
SRT2200RMXLI
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Onduleur montable sur rack 2U 2200VA/1980W double conversion en ligne sinusoïdal 2U
Idéal pour les serveurs, stockage, réseaux voix/données, laboratoires médicaux et applications industrielles légères
Arrêt progressif à l'aide de câbles série ou USB via PowerChute édition commerciale
Fournit une alimentation propre avec un temps de transfert nul pour les périphériques critiques ou sensibles
Add up to 10 external battery packs (SRT72RMBP) for extended runtime
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WBEXTWAR1YR-SP-04
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
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
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.