Nos marques

APC Smart-UPS, Line Interactive, 750 VA, montage en rack 2U, 230 V, 4 prises IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD

SMT750RMI2U

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence SMT750RMI2U est remplacée par :
Batterie de remplacement (1) disponible
Onduleur montable sur rack 2U interactif en ligne 750VA/500W
Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau, les systèmes VoIP et les points de vente au détail
La régulation automatique de la tension contribue à corriger la tension dans les services publics
Arrêt progressif à l'aide de câbles série ou USB via PowerChute édition commerciale
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité ÉnergétiqueEfficacité Énergétique
Take-backTake-back
TransparenceTransparence
RoHS/REAChRoHS/REACh

+ Lifecycle Services

1 an de plan de service de prévention Advantage EcoStruxure Asset Advisor pour (1) 1P UPS jusqu'à 10kVA

WADV1PEAA

Extension de garantie de 1 an (renouvellement ou volume élevé)

WEXTWAR1YR-SP-02

arrow2_down

Développement durable
Green Premium™

Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
En savoir plus sur Green Premium

Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !

Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.