Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V, 30x prises C13 et 12x prises C19
AP8886
Idéal pour les opérateurs de colocation, grands ou distants d'un centre de données
Planification des capacités et équilibrage des charges avec +/- 3 % de précision de mesure (ampères, volts, kW, kWh)
Améliore l'efficacité énergétique et le suivi des émissions de la zone 1
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone (kg.eq.CO2)
57838
Use Better
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
Use Again
Retrait
Yes
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.