Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Bandeau de prises Easy rack, PDU, commuté, 0U, 1 phase, 3.7kW, 230V, 16A, 20x prises C13 and 4x prises C19, entrée IEC60309 2P+E
EPDU1116S
Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
Fonctions de contrôle à distance des prises individuelles
Fonctionnalités de gestion du réseau et possibilité de mise à niveau flash
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-AC-04
WEXWAR1Y-AC-04
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.