Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Bandeau de prises APC Easy Rack PDU, avec compteur, 1U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 8x prises C13, entrée IEC60320 C20
EPDU1016M
Distribution d'alimentation en rack fiable et abordable
fonctions de gestion à distance en temps réel
Source d'alimentation à entrée unique et plusieurs prises de sortie
Flash Upgradeable
Écran de surveillance du courant local et voyant de charge
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Transparence
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-AC-03
WEXWAR1Y-AC-03
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Information sur les exemptions RoHS
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.