Passez le curseur sur l'image pour zoomer
APC PDU DE CONTOURNEMENT DE MAINTENANCE, 230 V, 16 A AVEC (6) CEI C13 ET (1) C19
SBP3000RMI
APC SERVICE BYPASS PDU
Extremely reliable service bypass panels designed for APC InfraStruXure Type A - Smart-UPS - and Symmetra UPS products.
Load capacity 3000VA
Allows easy maintenance of a UPS by isolating it from the critical load
2 years repair or replace warranty
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.