Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS Modulaire est un onduleur triphasé haute disponibilité qui offre une protection électrique fiable, évolutive et redondante de 50-250kW N+1 jusqu’à 1000kW.

L’EASY UPS modulaire triphasé est simple à sélectionner, chiffrer, stocker, installer, dimensionner et entretenir. Cet onduleur est Green Premium Certified. De conception modulaire avec LiveSwap, il tient dans une enveloppe compacte.

Grâce à son évolutivité, vous investissez à mesure de votre croissance en optimisant ainsi votre investissement à des coûts compétitifs. Investissez dans les modules d’alimentation dont vous avez besoin et profitez d’une efficacité opérationnelle optimisée avec le sleeping mode de modules puis ajoutez des modules d’alimentation avec LiveSwap lorsque vos besoins augmentent.

La conception modulaire offre une redondance interne N+1, ce qui augmente la disponibilité du système sans occuper de place supplémentaire.

Easy UPS triphasé modulaire est le meilleur choix pour assurer la continuité de votre activité.

Easy UPS 3-Phase Modular

Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Vaste plage de tensions d’entrée
Economise la batterie pour les moments où vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire pendant les coupures de courant.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Plus faible encombrement
Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.
Smart Power Test (SPoT)
Perform UPS test without a load bank and perform full charger testing with minimal battery use.

Disponibilité

Carte de gestion réseau intégrée
Permet de gérer vos seuils d'alerte et de surveiller votre onduleur via EcoStruxure IT, Web, SNMP ou TCP et RTU Modbus, le tout à distance.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.

Facilité de maintenance

Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Conception modulaire de l'onduleur
Conception redondante et grande facilité d'entretien, grâce à un temps de réparation moyen optimisé, garanti par des modules à auto-diagnostic remplaçables sur le terrain.
Plusieurs niveaux d'offres de services
Proposant des composants de service groupés ou individuels en option, nos services sont structurés pour vous permettre de déterminer ce que Schneider Electric peut faire pour vous.
Interface utilisateur intuitive
Interface utilisateur graphique intuitive pour une configuration système facilitée.
Filtres de poussière remplaçables
Protection de l'onduleur dans les environnements exigeants.
Products to compare: 0
Clear List