Unités de distribution d'alimentation en rack commuté Easy

Nouvelle gamme de produits
Les unités de distribution d'alimentation (PDU) en rack commuté Easy sont bien plus que de simples multiprises. Elles permettent de gérer l'alimentation et de contrôler les charges des solutions de rack de serveur et de rack réseau, notamment grâce à une commande à distance de mise sous/hors tension des prises de manière cyclique.
Les unités de distribution d'alimentation (PDU) en rack commuté APC Easy assurent une gestion avancée de l'alimentation, mais aussi un contrôle à distance, le tout personnalisable par l'utilisateur. Le contrôle à distance du niveau des prises permet la mise sous/hors tension de manière cyclique pour redémarrer les équipements à distance et restreindre l'utilisation non autorisée des différentes prises. La mesure du courant permet une surveillance à distance en temps réel des charges connectées à l'aide d'alarmes définies par l'utilisateur signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution d'alimentation en rack commuté Easy, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, Modbus-TCP ou Telnet sécurisées. Les PDU en rack commuté Easy intègrent un port pour capteur de température/d'humidité permettant de surveiller l'environnement.
Unités de distribution d'alimentation en rack commuté Easy

Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Montable en rack
Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.

Simplicité de gestion

Outlet Power Sequencing
Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Cela permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
Partage de port réseau
Permet de raccorder quatre onduleurs en rack au moyen des ports d'entrée et de sortie, si bien qu'une seule connexion réseau est nécessaire.
Contrôle des sorties individuelles à distance
Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande.
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles.
Products to compare: 0
Clear List