EcoStruxure IT Expert

Une solution sécurisée, indépendante du fournisseur et basée sur le cloud, qui permet de surveiller votre infrastructure informatique physique et d'avoir une visibilité sur celle-ci depuis n'import...
EcoStruxure IT Expert est un moyen efficace pour les organisations informatiques distribuées et locales de périphérie de surveiller leurs équipements d'infrastructure physique multi-fournisseurs d'alimentation et de refroidissement. La surveillance en temps réel, le benchmarking, l'évaluation et la notification et l'escalade instantanées des défaillances fournissent la visibilité et les informations dont vous avez besoin pour gérer proactivement votre infrastructure informatique. De nombreux utilisateurs et votre partenaire privilégié peuvent accéder à ce référentiel central ouvert et flexible contenant des informations essentielles, et ce depuis n'importe quel point du réseau. Cela permet de résoudre rapidement les problèmes d'infrastructure critiques susceptibles d'affecter la disponibilité du système informatique. Grâce à la puissance du cloud, vous pouvez prendre des décisions axées sur les données, réagir à un comportement anormal de l'appareil avant qu'il ne devienne un problème et exécuter des analyses qui vous aideront à vous concentrer sur ce qui compte.
EcoStruxure IT Expert

Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Évaluation
Déterminez les modèles de comportement sain et fournissez une carte de performance à l'aide de l'analyse et de l'apprentissage automatique pour identifier les périphériques qui demandent une attention particulière.
Consolidation des alarmes
Réduit les alarmes erronées et diminue le MTTR en détectant la cause première en quelques minutes.
Console unifiée
Une application client Windows et Linux personnalisable permet un accès instantané à partir de n'importe quel navigateur ou appareil mobile
Support d'appareil multifournisseur
Prise en charge multi-fournisseurs étendue pour la surveillance des équipements SNMP, MODBUS et Redfish en réseau. Permet d'avoir une visibilité sur les appareils via des notifications d'alerte de seuil, des tendances de données et des rapports.
Gestion centralisée des stocks
Obtenez une visibilité immédiate et détaillée sur tous les périphériques de l'infrastructure physique par zone géographique ou par emplacement personnalisable.
Benchmarking
Comparez les performances de vos appareils avec le nombre total d'appareils similaires dans le secteur.
Notifications d'événements
Recevez des notifications d'événements en temps réel qui réduisent les temps de réponse aux situations critiques de l'infrastructure physique, réduisent le temps moyen de réparation, améliorent le rendement et maximisent le temps de disponibilité.
Surveillance basée sur le nuage
Maintenez le temps de disponibilité pour les environnements de périphérie locaux et distribués et vérifiez l'état de vos équipements d'infrastructure physique à partir d'une vue centralisée, pour une tranquillité d'esprit assurée, sur site ou à distance.

Adaptabilité

Architecture évolutive
Clés de licence pour nœuds et applications disponibles en vue de l'extension des capacités de la plate-forme, permettant notamment de l'agrandir en fonction des besoins évolutifs de l'activité.

Disponibilité

Reporting personnalisé
Création, enregistrement et planification de rapports personnalisés pour faciliter la collecte, la distribution et l'analyse des données.
Analyse graphique des tendances
Accès aux données actuelles et d'historique relatives à n'importe quel équipement ou groupe d'équipements. Traçage et établissement de graphiques à points de données multiples selon une corrélation logique pour visualiser les tendances de danger potentiel.
Site d'alerte centralisé
Accès via une seule base de données centralisée aux données historiques d'alerte issues de plusieurs équipements. Classement des alertes par type, date, équipement, et/ou groupe d'équipements.

Protection

Assistance de télésurveillance
Services Web pour un double contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure physique de l'entreprise. Des professionnels expérimentés travaillent en continu afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et d'aider à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.
Communications cryptées
Le certificat RSA 2048 bits et les données sont chiffrés en transit à l'aide du chiffrement AES 256 bits. EcoStruxure IT Gateway utilise une connexion sortante via le port 443 et communique uniquement avec le nuage EcoStruxure IT en utilisant les versions 40.84.62.190 et 23.99.90.28.

Souplesse

Mise en réseau privée
Réduction des adresses IP nécessaires sur le réseau public pour la gestion des périphériques, moyennant leur placement sur un réseau sécurisé isolé.
Mises à jour et sauvegardes automatiques
Les mises à jour et les sauvegardes sont automatiquement appliquées pour toujours fournir la solution la plus récente.
Découverte automatique
Réduction du temps nécessaire à l'installation et au déploiement des périphériques d'infrastructure physique en détectant automatiquement les périphériques administrables sur votre réseau.

Support et services

Produits à comparer: 0
Effacer la liste