Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
+ 9
APC Smart-UPS SRT, 5000 VA, RM, 230 V
SRT5KRMXLI
Batterietyp:
Eingangsspannung:
Max. konfigurierbare Leistung in W:
5kVA/4,5kW Doppelwandler-Online-USV mit reiner Sinuswelle 3 HE für die Rackmontage
Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und leichte industrielle Anwendungen
Rack/Tower umbaubar (Schienen-Kit enthalten)
Liefert sauberen Strom ohne Umschaltzeit für kritische oder empfindliche Geräte
Hinzufügen von bis zu 10 externen Batteriesätzen (SRT192RMBP2) zur Verlängerung der Laufzeit
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Energieeffizient
Take-back
Transparenz
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WSTRTUP-SB-00
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.