Easy Basic Rack PDUs

Neue Produktreihe
Easy Basic PDU ist eine zuverlässige Rack-Stromverteilungseinheit (PDU), die mehr als nur eine Steckdosenleiste für Server- und Netzwerk-Rack-Lösungen bietet.
APC Easy Basic Rack PDU bietet eine zuverlässige Rack-Stromverteilung für Server-Racks und Netzwerk-Racks über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgangssteckdosen und verteilt den Strom von einphasigen Stromkreisen mit niedriger Stromstärke bis zu dreiphasigen Stromversorgungslösungen mit höherer Leistung.
Easy Basic Rack PDUs

Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Stromversorgung mit Einfacheingang
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Für die Rackmontage
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Kosteneinsparungen

Kostengünstige Stromverteilung
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.
Zu vergleichende Produkte: 0
Liste löschen