Rackmontierte Raumkühlung Uniflair

Rackmontierte Kühllösung für die spezifischen Anforderungen von Micro Data Center und Edge Computing-Lösungen

Uniflair Rack Mounted Cooling wurde für kritische Prozesse entwickelt und erfüllt die steigende Nachfrage nach Rack-basierter Kühlung für Micro Data Center und Edge Computing.

Diese Geräte eignen sich perfekt für neue und bestehende Anwendungen.

Sie bieten eine präzise Temperaturregelung und sind leistungsstark genug, um die meisten einzelnen Racks zu kühlen, ohne dass alternative Lösungen erforderlich sind.

Uniflair Rack Mounted lässt sich schnell und einfach installieren und integrieren.

Diese Lösung bietet eine kontinuierliche und automatische Modulation der Lüfter- und Kompressordrehzahl, um den Luftstromanforderungen im Rack zu entsprechen. Sie ist für einen Dauerbetrieb rund um die Uhr und eine bequeme Wartung kritischer Komponenten außerhalb des IT-Bereichs ausgelegt.

Rackmontierte Raumkühlung Uniflair

Merkmale & Vorteile:

Anpassungsmöglichkeit

Vendor-neutral Solution
Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
Einfach zu installieren
Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.
Modularer Aufbau
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.

Verfügbarkeit

Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung
Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
Redundante Komponenten
Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Service-Möglichkeiten

Betriebsservice
Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.

Gesamtbetriebskosten

Powerfully Compact
One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
Rack Mount Installation
Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Zu vergleichende Produkte: 0
Liste löschen