Rack PDU power cords for a variety of IT equipment. The output and input connections are C19 to C20. The cord length is 4.5m. The Nominal Output Voltage is 230V.
AP9887
Rack PDU power cords for a variety of IT equipment. The output and input connections are C19 to C20. The cord length is 4.5m. The Nominal Output Voltage is 230V.
Robuste Netshelter-Gehäuse mit IP-Schutzklasse zum Schutz empfindlicher IT-Geräte vor Staub und Feuchtigkeit.
NSYCVF850M230PF
Robuste Netshelter-Gehäuse mit IP-Schutzklasse zum Schutz empfindlicher IT-Geräte vor Staub und Feuchtigkeit.
<p>The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.</p><p>A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card*. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates.</p><p>*The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.</p>
AP9544
<p>The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.</p><p>A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card*. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates.</p><p>*The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.</p>
Original von APC
Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.
AR7723
Kabelmanagement-Zubehör zur Entlastung und organisierten Verlegung von Kabeln im Schrank oder Rack.
Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck
ACF130
Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck
Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie geschäftskritischen Umgebungen
BATTP6V1700GNB
Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie geschäftskritischen Umgebungen
Sichern Sie sich eine Erweiterung der Werksgarantie über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus, sodass der sorgenfreie Betrieb und ein Schutz vor Systemausfällen gewährleistet sind.
WEXT1YR-UF-40
Sichern Sie sich eine Erweiterung der Werksgarantie über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus, sodass der sorgenfreie Betrieb und ein Schutz vor Systemausfällen gewährleistet sind.
Sichern Sie sich eine Erweiterung der Werksgarantie über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus, sodass der sorgenfreie Betrieb und ein Schutz vor Systemausfällen gewährleistet sind.
WEXT1YR-UF-47C
Sichern Sie sich eine Erweiterung der Werksgarantie über ihre ursprüngliche Laufzeit hinaus, sodass der sorgenfreie Betrieb und ein Schutz vor Systemausfällen gewährleistet sind.
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.
KVM-HDMIVMCAC
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.