Data Center Containment

NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment

NetShelter Aisle Containment es una solución de contención térmica inteligente diseñada para aumentar la eficiencia del sistema de enfriamiento y al mismo tiempo proteger al equipo de TI críticos.

El control de flujo activo (AFC) disponible en NetShelter Aisle Containment proporciona la inteligencia para comunicarse con el sistema de refrigeración con el fin de dimensionar correctamente el flujo de aire de refrigeración para que coincida con la carga del equipo de TI, lo que proporciona una reducción de la energía del ventilador en comparación con los sistemas de refrigeración convencionales.

El sistema de NetShelter Aisle Containment se adapta a diferentes alturas de Racks, anchos de pasillos y profundidades de armarios para soportar la contención de pasillos fríos o calientes.

El sistema de retorno de aire de NetShelter Aisle Containment proporciona una ruta de retorno de aire caliente centralizada para unidades CRAC/CRAH.

El sistema de seguridad contra incendios opcional, certificado por UL723, utiliza sensores de temperatura para bajar los paneles del techo en caso de incendio.

El sistema Fire Safe también se puede utilizar junto con un detector de humo para activarse en caso de que se detecte humo en el pasillo.

NetShelter Aisle Containment proporciona un entorno seguro y eficiente para el personal y los equipos de TI incorporando funciones adicionales para iluminación LED de alta eficiencia con detección de movimiento.

NetShelter Aisle Containment se puede implementar en zonas o módulos para obtener beneficios a nivel de rack o de fila.

Products to compare: 0
Clear List