Placas de gestión de redes para unidades UPS
Monitoreo y control remotos de una unidad UPS particular mediante la conexión directa a la red.
Las tarjetas de gestión de redes para unidades UPS de APC permiten un control y monitoreo seguros de una unidad UPS de APC individual mediante un explorador web, interfaz de línea de comando, o SNMP. La tecnología incorporada brinda una confiabilidad excepcional, con características de notificación que le informan de los problemas en el momento en que se producen. Para servidores protegidos, el software PowerChute® Network Shutdown incluido proporciona un apagado automático y sin inconvenientes en caso de un corte prolongado en el suministro de energía, lo que mantiene siempre la información de negocios a salvo.

Características y beneficios
Manejabilidad
Compatible con sistemas de gestión empresarial
Administre sus dispositivos de APC con un único sistema, enviando capturas SNMP (eventos) al sistema de administración de redes que prefiera.
Registro de datos
Identifique tendencias problemáticas antes de que se intensifiquen o exporte la memoria de datos para su análisis.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma para administración y monitoreo escalable que brinda monitoreo de dispositivos en tiempo real y notificación instantánea de eventos.
Registro de eventos
Identifique el momento exacto en que se producen los eventos que conducen a un incidente y la secuencia en que ocurren con la memoria de eventos.
Cierre y reinicio programados de sistemas
Los parámetros que puede establecer el usuario le permiten apagar el equipo y las unidades de UPS conectados, según sea necesario. Permite que los clientes realicen cierres de mantenimiento del sistema operativo o programar otros períodos de apagado de las unidades UPS. Únicamente para AP9617.
Notificación
La notificación de situaciones críticas garantiza que se las aborde a tiempo.
Costo total de propiedad
Accesible a través de un explorador Web
Ver la interfaz del usuario con un navegador. Proporciona acceso rápido desde cualquier punto de la red.
Firmware de actualización veloz
Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.
Protección
Soporte para Radius
Emplee un servidor Radius existente para autenticar en forma segura, autorizar y llevar el control de su dispositivo APC.
Acceso de usuarios en varios niveles
Admite hasta cuatro niveles de acceso: Administrador, Usuario de dispositivo, Usuario de solo lectura, Usuario de red; se establecen requisitos de nombre de usuario y contraseña.
Password Security
Protección de contraseña seleccionable por el usuario.
Apagado de la red
Apagado confiable de diversos servidores basado en la red
Disponibilidad
Reinicio remoto de equipos
Evita que las empresas deban enviar un técnico a una ubicación remota.