Easy UPS 3-Phase Modular

El Easy UPS Trifásico Modular de 50 a 250 kW (400 V) cuenta con una sólida protección de energía en un paquete económico, facilitando su selección e implementación en aplicaciones críticas.
El Easy UPS modular trifásico UPS es una fuente de alimentación ininterrumpida trifásica escalable y fácil de implementar con un tamaño compacto que optimiza la inversión de capital para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas para el negocio.
  • Optimice su inversión de capital con el diseño escalable de pago a medida que crece
  • Aumente su disponibilidad con opciones de redundancia N+1
  • Amplíe la capacidad rápidamente sin tiempo de inactividad programado, con intercambio en vivo de módulos de potencia verificado por terceros
  • Conserve bienes inmuebles valiosos con estilo, con hasta 250 kW N+1 de protección de energía en un elegante diseño negro de un solo rack
  • Este UPS está conectado con EcoStruxure™ para brindarle tranquilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. El servicio de puesta en marcha está incluido para optimizar el rendimiento, la calidad y la seguridad de su sistema.
Easy UPS 3-Phase Modular

Características y beneficios

Costo total de propiedad

Amplia ventana de tensión de entrada
Le permite preservar la batería para cuando más la necesita: durante un corte en el suministro eléctrico.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
El espacio más pequeño
Ahorro de espacio necesario para el centro de datos que puede aplicarse a productos adicionales que generen ingresos.
Smart Power Test (SPoT)
Ponga a prueba la UPS sin contar con un banco de carga y realice una verificación exhaustiva del cargador casi sin emplear las baterías.

Disponibilidad

Tarjeta de gestión de redes incorporada
Le permite gestionar los umbrales de alerta y monitorear las UPS en forma remota a través de la app EcoStruxure IT, la web, SNMP, o arquitecturas Modbus TCP y Modbus RTU.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.

Funcionalidad

Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Diseño de UPS modular
Brinda redundancia en el diseño y permite acelerar la realización de tareas de mantenimiento con un tiempo promedio de reparación mejorado gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la aptitud para reemplazo de módulos en el establecimiento.
Diversos niveles de ofertas de servicio
Nuestros servicios, que pueden contratarse en paquete o individualmente, están estructurados de manera tal que le permiten elegir lo que desearía que Schneider Electric haga por usted.
Interfaz de usuario intuitiva
La intuitiva interfaz gráfica del usuario permite configurar el sistema fácilmente.
Filtros de polvo reemplazables
protegen la UPS en entornos hostiles.
Products to compare: 0
Clear List