Unidades PDU para montaje en rack Easy Basic
Nueva línea de productos
Easy Basic PDU proporciona unidades de distribución de energía (PDU) de rack confiables que ofrecen más que un prolongador múltiple para soluciones de rack de servidor y rack de red.
La unidad PDU Easy Basic de APC ofrece distribución de energía confiable para racks de servidores y racks de red a través de una entrada única con diversas tomas de salida, y distribuye el suministro en distintos tipos de esquema, desde circuitos monofásicos de baja intensidad de corriente hasta soluciones de energía trifásica de mayor potencia.

Características y beneficios
Agilidad
Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Fuente de potencia de entrada única
Proporcione energía desde un whip (látigo) de derivación a múltiples equipos, de modo de alimentar equipos de montaje en rack de la manera más conveniente. Ahorrará tiempo y dinero durante la instalación al emplear un whip de derivación y conexiones estándares.
Apto para montaje en rack
Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.
Ahorros de costos
Distribución de energía de bajo costo
Proporciona una cierta cantidad de tomacorrientes para proporcionar energía a los equipos en rack a un precio accesible.