EcoStruxure IT Expert
Una solución segura, basada en la nube, independiente del proveedor, que permite el monitoreo y la visibilidad donde quiera que vaya de su infraestructura física de TI
EcoStruxure IT Expert proporciona una manera eficiente a las organizaciones periféricas locales y de TI distribuida para que monitoreen sus equipos de infraestructura física de múltiples proveedores de energía y enfriamiento. El monitoreo en tiempo real, el análisis comparativo, la evaluación, así como la notificación y la escalación instantáneas de fallos proporcionan la visibilidad y los conocimientos que necesita para gestionar de manera proactiva su infraestructura de TI. Es posible que múltiples usuarios, además de tu Partner preferido, tengan acceso a este repositorio central abierto y flexible de información crítica, desde cualquier lugar de la red, lo que permite una rápida resolución de eventos críticos de infraestructura que podrían afectar negativamente a la disponibilidad del sistema de TI. Gracias a la potencia de la nube, podrá tomar decisiones basadas en datos, reaccionar frente a un comportamiento anormal de los dispositivos antes de que se convierta en un problema y ejecutar análisis que te ayudarán a centrarte en lo que realmente importa.

Características y beneficios
Manejabilidad
Evaluación
Determine los patrones de comportamiento saludable y proporcione un cuadro de mandos utilizando análisis y aprendizaje de máquinas para identificar qué dispositivos requieren atención.
Consolidación de alarmas
Reduce las alarmas erróneas y disminuye el MTTR al detectar la causa raíz en minutos.
Consola unificada
La aplicación cliente personalizable para Windows y Linux permite el acceso instantáneo desde cualquier navegador o dispositivo móvil
Soporte para dispositivos de múltiples proveedores
Amplio soporte de múltiples proveedores para monitoreo de dispositivos SNMP, MODBUS y Redfish en red. Permite la visibilidad de los dispositivos mediante notificaciones de umbrales de alerta, tendencias de datos e informes.
Gestión centralizada de inventario
Obtenga visibilidad inmediata y detallada de todos los dispositivos de la infraestructura física por ubicación geográfica o ubicación personalizable.
Pruebas comparativas
Compare el rendimiento de sus dispositivos con la población total de dispositivos similares en la industria.
Notificaciones de eventos
Reciba notificaciones de eventos en tiempo real que minimicen los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física, reduzcan el tiempo promedio de reparación, mejoren la eficiencia y maximicen el tiempo productivo.
Monitoreo basado en la nube
Mantenga el tiempo de actividad para entornos locales periféricos y distribuidos y verifique el estado de sus equipos de infraestructura física desde una vista centralizada, lo que garantiza la tranquilidad en el sitio o en forma remota.
Adaptabilidad
Arquitectura expandible
Las licencias disponibles para nodos y aplicaciones amplían las posibilidades de la plataforma al permitirle crecer para cumplir con las cambiantes necesidades de negocios.
Disponibilidad
Informes personalizados
Cree, guarde y programe informes definidos por el usuario para facilitar la recolección, distribución y análisis de los datos.
Análisis gráfico de tendencias
Tenga acceso a datos actuales e históricos de cualquier dispositivo o grupo de dispositivos. Diagrame y haga gráficos múltiples puntos de datos en correlación lógica para visualizar posibles tendencias peligrosas.
Repositorio centralizado de alertas
Acceso a alertas históricas desde diversos dispositivos a través de una base de datos central. Clasificación de alertas por tipo, fecha, unidad o grupo de dispositivos.
Protección
Soporte para monitoreo remoto
Servicio basado en la Web que aporta una mirada adicional tendiente a preservar la integridad de la infraestructura física de una empresa. Profesionales experimentados trabajan sin descanso para brindar monitoreo las 24 horas y para ayudar a diagnosticar los problemas antes de que se vuelvan críticos.
Comunicaciones cifradas
Los datos y el certificado RSA de 2048 bits se encriptan en tránsito mediante la encriptación AES de 256 bits. EcoStruxure IT Gateway utiliza una conexión de salida a través del puerto 443 y solo se comunica con la nube informática EcoStruxure mediante 40.84.62.190 y 23.99.90.28.
Agilidad
Redes privadas
Reduzca la cantidad de direcciones IP que se necesitan para administrar dispositivos en la red pública colocándolas en una red segura y aislada.
Actualizaciones y respaldos automáticos
Las actualizaciones y los respaldos se aplican automáticamente para proporcionar siempre la solución más actual.
Identificación automática (auto-discovery)
Reduce el tiempo necesario para instalar e implementar los dispositivos de la infraestructura física mediante la detección automática de los dispositivos administrables de su red.