Vårt varumärke

Schneider Electric lanserar APC Mobile Power Pack

Schneider Electric lanserar APC Mobile Power Pack – externa batterier för smarttelefoner och enheter som laddas via USB

Få ut mer av din mobil - utöka ditt sociala liv och spela spel online, och jobba också!

LONDON - November 4, 2014 - Schneider Electric har lanserat serien APC Mobile Power Pack med externa batterier med hög kapacitet och hög verkningsgrad. APC Mobile Power Pack är avsett för mobil laddning av alla smarttelefoner och surfplattor – och alla andra enheter som laddas via USB. De här nya, lätta, externa batterierna gör att en mängd olika appar kan användas under längre tider, inklusive energikrävande appar som använder platstjänster och GPS.

Jonathan Chiu, vice VD för IT Business, Schneider Electric i Hong Kong and Macau, berättar: ”Alla behöver vi förr eller senare mer batterikraft, hemma, på resa eller på arbetet. APC Mobile Power Pack har utformats för att säkerställa att vi kan använda apparna vi behöver när vi behöver dem – oavsett om det handlar om att kunna hämta e-post och dokument, tweeta, komma åt spelkonton eller överföra bilder och videor från en festival. Med APC Mobile Power Pack behöver du inte hålla ett öga på batteriindikatorn hela tiden, eftersom enheten har en högupplöst skärm.”

De externa batteripaketen APC Mobile Power Pack finns i två utföranden: M5 (5 000 mAh) och M10 (10 000 mAh). Den mindre M5 väger 142 g och mäter under 108 × 65 × 15 mm, och har nog med energi för att ladda en vanlig smarttelefon två gånger. M10 väger 243 g och mäter under 147 × 89 × 14 mm, och ger full laddning för en surfplatta, eller fyra smarttelefonladdningar.

APC Mobile Power Pack finns tillgänglig i modern och iögonfallande blank vit eller svart finish, och känns helt rätt bland vår tids snygga, smarta enheter. De har litium-polymer-batterier som kan laddas dubbelt så många gånger som motsvarande litium-jon-batterier, vilket säkerställer lång och tillförlitlig livscykel.  Utvändigt har APC Mobile Power Pack två USB-utgångar, så att två enheter kan laddas åt gången, och en batteriindikator med 4 LED-lampor.

Batterierna laddas via en medföljande micro-USB-kontakt. Typiska laddtider är 4 timmar (M5) respektive 8 timmar (M10). Båda de externa batterierna lagrar laddning med anmärkningsvärd effektivitet, och de kan ligga i datorväskor, handväskor, ryggsäckar m.m. i flera veckor utan någon väsentlig energiförlust. Du kan lita på att APC Mobile Power Pack får igång dina enheter varje gång. M5 och M10 används för att ladda enheters interna batterier på samma sätt som ett eluttag.

Schneider Electric har också byggt in viktiga skyddsfunktioner för att säkerställa att APC Mobile Power Pack kan användas säkert under lång tid. Jonathan fortsatte: ”Många billigare externa batterier på marknaden innehåller inga kontroller som skyddar mot vanliga problem som överladdning, överurladdning eller övertemperaturer. Sådana tillstånd kan resultera i förslitning av batterierna, överhettning eller till och med fullständig härdsmälta i extrema fall. APC Mobile Power Pack har en PCM-modul (Protection Circuit Module) som skyddar mot problem som uppstår till följd av allt ovan, samt överström, överbelastning eller kortslutning och ger ultralåg självurladdning.”

Om Schneider Electric
Som global specialist inom energihantering med verksamhet i fler än 100 länder kan Schneider Electric erbjuda integrerade lösningar i flera marknadssegment, inklusive ledande positioner inom energi och infrastruktur, industri- och maskintillverkning, kommersiella fastigheter, datacenter och nätverk samt bostadsfastigheter. Företaget har över 150 000 anställda som arbetar med att skapa säker, tillförlitlig, effektiv, produktiv och miljövänlig energi, och sålde för 24 miljarder euro under 2013, genom att aktivt agera för att hjälpa enskilda och organisationer att få ut mesta möjliga av sin energi.

www.schneider-electric.com

Visa de senaste nyheterna från Schneider Electric

Klicka här

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!