Vårt varumärke

För partners

Är du IT-återförsäljare? Du kan få åtkomst till konfigurationsverktyget från partnerportalen och visa ett unikt gränssnitt bara för dig.

Konfigurera rack-PDU:er

Behöver du anpassa rack-PDU:er? Behöver du göra det snabbt? De beställningskonfigurerade rack-PDU:erna och de lokala fabrikerna hjälper dig med det du behöver.
Visa beställningskonfiguration

Konfigurera rack-PDU:er

Välj enkelt bland tusentals alternativ för snabb leverans med fabriksbeställningskonfigurerade rack-PDU:er!

Konfigurationsverktyg för rack-PDU:er

Du kan använda det kraftfulla konfigurationsverktyget för rack-PDU:er till att snabbt och enkelt konfigurera fabriksbeställningskonfigurerade rack-PDU:er.

Fullständigt anpassad rack-PDU

Behöver du en helt ny design? Samarbeta med APC och ta fram en rack-PDU med ledande designen tillsammans med tillverkaren av rack-PDU:er!
Visa anpassad PDU

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!