Vårt varumärke

Lösa virtualiseringsutmaningar

Du har alltså virtualiserat serverrummet, vad händer nu då? Vanliga utmaningar för små och medelstora företag och hur de kan hanteras

Företag har använt sig av servervirtualisering som ett verktyg för att konsolidera sin IT-användning i många år, men det har inte skett något generellt införande av tekniken förrän de senaste åren. Men många mindre företag har svårt att veta var de ska börja när det gäller att utforma, underhålla och optimera sina IT-infrastrukturer på lämpligt sätt när de inför servervirtualisering. Det finns mängder med information om hur man uppnår dessa mål för större datacenter, men mycket lite vägledning för små och medelstora företag. Lämplig vägledning är ännu viktigare för små och medelstora företag eftersom de har mindre resurser och erfarenhet av att utforma och hantera sin IT-infrastruktur på lämpligt sätt. Dessutom är IT-infrastrukturen hos små och medelstora företag inte bara anslutningen till data i molnet utan också en viktig del av verksamhetens kontinuitet och framgång.

I det här inlägget diskuteras vanliga utmaningar för små och medelstora företag i strävan att uppnå energieffektivitet och driftoptimering i kabelskåp och serverrum. Här föreslås även lösningar och de bästa metoderna för att klara utmaningarna.

Utmaning 1: Skydda och organisera konsoliderade, virtualiserade servrar och nätverksutrustning

Små och medelstora företag som har virtualiserat sina servrar och processer helt eller delvis har tagit ett viktigt steg i effektiviseringen av IT-infrastrukturen. Men även om det finns mindre fysisk utrustning efter virtualiseringen är den viktigare än någonsin och behöver skyddas. Dessutom kan hopflyttning av IT-utrustning på ett ställe leda till komplikationer med tillgänglighet.

Lösning: Små och medelstora företag kan garantera att kritiska servrar används i rätt miljöförhållanden genom att skaffa rackskåp som utformats för servrar och nätverksmiljöer. Den här typen av skåp har funktioner som kabelhantering och kraftdistribution, vilka förbättrar organisationen, minskar antalet mänskliga fel vid felsökning och hjälper till att skilja varma och kalla luftströmmar åt.  Små och medelstora företag bör också, med elfördelare (PDU) och avbrottsfri kraft (UPS), kunna bibehålla tillgängligheten hos utrustning på plats, genom att skydda den mot strömavbrott, fysiska hot, miljöhot och säkerhetshot. Med vissa PDU-typer kan tillgången till kraft anpassas och övervakningen användas till att begränsa otillåten användning av enskilda uttag och undvika överbelastning. UPS-system ger extra drifttid vid strömavbrott och håller kritisk dator- och anslutningsutrustning i drift.

Utmaning 2: Stänga av virtuella servrar på ett säkert sätt

Virtuella miljöer är lättare att implementera och hantera, men de är fortfarande beroende av kritiskt stöd för kraft och kylning från IT-infrastruktur, som kan vara känslig för strömavbrott.

Lösning: Helst ska en IT-installation antingen ha en generator eller ytterligare batterier med UPS:er för att maximera hålltid och klara långa strömavbrott.  Men om ingen av lösningarna är tillgängliga kan programvara för säker avstängning, och förkonfigurerad utrustning som UPS- eller PDU-system vara mycket användbar, för att skydda servrar, applikationer och data mot skador. Leta efter lösningar med funktioner för fjärrövervakning och preventiva meddelanden och varningar om kraftproblem, avbrott och batterilivslängd.

Utmaning 3: Driftsätta IT- och nätverksutrustning utanför ett avsett IT-utrymme

Många små och medelstora företag har sin IT-utrustning i utrymmen som inte är speciellt avsedda för IT-drift. De kan sakna utrymme för ny driftsättning.

Lösning: Med skåp som är särskilt utformade för driftsättning av utrustning i icke-avsedda utrymmen kan du få samma ström-, kyl- och skyddsfunktioner som i ett dedikerat IT-utrymme. Med fläktventilerade, ljudisolerade skåp med UPS-system och kabelhantering får du kritisk reservkraftsförsörjning och funktioner för fjärrövervakning, samt en nära och organiserad driftmiljö som är lätt att installera och hantera.

Utmaning 4: Minimera användningen av golvyta

Det kan vara svårt att säkra utrustningen när golvytan är begränsad, en utmaning för många små och medelstora företag.

Lösning: Väggmonterade lösningar passar perfekt för IT-miljöer utan golvyta. Leta efter lösningar som lätt passar alla typer av utrustning och har vändbara monteringsskenor, så får du fler monteringsalternativ. Med skåp som du kan fälla ut från väggen kommer du enkelt åt utrustningen vid underhåll och installation. En rackhöjd på 13 HE är idealisk för den distribuerade utrustning som håller en byggnad ansluten.

Utmaning 5: Ta vara på utrymmet: installera IT-utrustning i trånga utrymmen och utöka serverrummets kapacitet

Mindre skåp begränsar mängden av och tillgängligheten till utrustning som kan installeras i nätverksskåpet, medan stor utrustning är otymplig och olämplig för trånga hörn och små skåp, i IT-utrymmen hos små och medelstora företag.

Lösning: Ta vara på utrymmet på bästa sätt med flexibla lösningar som ger snabb skalbarhet och låga kostnader, oavsett form eller yta. Med tunna rack med två stolpar och övervakningsutrustning får du bästa möjliga organisation utan att behöva komma åt det trånga IT-utrymmet. Med vertikal kabelhantering håller du ordning på kablarna, vilket underlättar kabeldragning och installation. Med programvara för fjärrövervakning får du en centraliserad vy över användningen av befintlig utrustning, för kapacitetsplanering och optimeringsändamål.

Utmaning 6: Optimera utrymme i ett konsoliderat serverrum

Om du konsoliderar utrustning utan att bygga om eller ändra IT-utrymmet kan det leda till ökade onödiga kostnader för kraftförsörjning och kylning.

Lösning: Om du driftsätter en lätt skalerbar arkitektur för serverrum kan du utnyttja utrymmen som redan innehåller kylkapacitet. Med en enkel, upprepningsbar arkitektur för installationer i 3 kVA-steg får du UPS-skydd på racknivå och tillräckligt antal eluttag för att rymma en blandning av servrar och nätverksutrustning.

Utmaning 7: Hålla kostnaderna under kontroll med små serverrum och nätverksskåp

Det kan vara en dyr affär att garantera skydd, lämplig kylning och tillgänglighet för IT-utrustning, särskilt för små och medelstora företag som inte har någon större budget att lägga på nätverksskåp.

Lösning: Racklösningar från 400 USD kan hantera utrustning som medger optimal kylning och är lätta att installera. Med ett rack med öppen ram och fyra stolpar håller du enkelt ordning på utrustning, så den slipper ligga på golvet.

Genom att följa denna praktiska och okomplicerade guide kan små och medelstora företag som står inför utmaningar i samband med driftsättning av IT-utrustning i mindre utrymmen åstadkomma förbättrad effektivitet, rationaliseringar och utökat utrustningsskydd. Dessutom leder en lägre risk för driftstopp till mer lönsamma affärer och en bättre kundupplevelse.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!