Vårt varumärke

Watt kontra VA: Vad är egentligen skillnaden?

Med ett allt bräckligare elnät, IT-utrustning med en ökande energiförbrukning och ett allt viktigare nätverk är det lätt att se fördelarna med UPS (avbrottsfri kraft) för både företaget och hemmet. Har du någonsin tänkt se vad som passar dig bäst genom att söka information om UPS:er och fått fråga dig själv: ”Watt? VA? Ursäkta?”

De flesta av oss har hört talas om watt och förstår i viss mån att varje apparat drar ett visst antal watt för att fungera, men exakt hur förhåller det sig till en UPS? Och vad är egentligen VA?

Elektronik har både högsta märkwatt (aktiv effekt) och högsta märk-VA (voltampere, reaktiv effekt) och varken UPS:ens märkwatt eller märk-VA får överskridas av den anslutna utrustningen (belastning). Watt är den verkliga effekten som utrustningen förbrukar, medan voltampere kallas ”skenbar effekt” och är en produkt av spänningen som ansluts till utrustningen gånger strömmen som utrustningen drar. Märkwatt anger den verkliga effekt som köps av elbolaget och värmebelastningen som genereras av utrustningen, medan märk-VA används för att avgöra storlek på ledningar och effektbrytare.

Blev det tydligare? Tveksamt.

Vad du verkligen behöver veta är att märkwatt och märk-VA kan skilja sig väsentligt för elektronik som datorer och UPS-enheter. Märk-VA är alltid lika stor som eller större än märkwatt. Förhållandet mellan watt och VA kallas ”effektfaktor” och uttrycks antingen som ett tal (dvs. – 0,8) eller som en procentsats (dvs. 80 %). Effektfaktorn är det som räknas när du anpassar UPS-storleken efter dina behov.

Den senaste generationen Smart-UPS™ On-Line från APC™ by Schneider Electrics™ har innovativa funktioner som hjälper dig att få ut mesta möjliga av energin. Modeller med minst 6 kVA (6 000 VA) har effektfaktorn ett, vilket innebär att VA sätts till lika stort antal watt (dvs. 6 000 VA = 6 000 watt). Mindre modeller av nästa generations Smart-UPS On-Line har en effektfaktor på minst 0,9 och alla är Energy Star-godkända, oberoende av VA.

Skillnaden mellan effektfaktorer på 0,8 och 0,9 och effektfaktorn ett (1,0) kan verka liten. Men när du tar hänsyn till att det extra tillgängliga wattalet kan användas för att driva ytterligare belastningar och förlänga körtider, är det lätt att se hur nästa generations Smart-UPS On-Line ökar din tillgänglighet medan du sparar pengar.

Se UPS-väljaren om du behöver hjälp med att välja rätt UPS-storlek. Om du vill uppgradera din nuvarande UPS kan du också använda UPS-uppgraderingsväljaren. Glöm inte att ta vara på Trade-UPS-programmet som ger dig upp till 25 % rabatt vid köp av en ny UPS från APC by Schneider Electric när du lämnar in din gamla modell, oavsett tillverkare.

För vidare diskussion om skillnaderna mellan watt och VA, se White Paper 15, Watts and Volt Amps: Kraftfull slutsats.

Relaterat material

För mer information, se White Paper 15, ”Watts and Volt Amps: Powerful Confusion.
Hämta White Paper

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!