Vårt varumärke

Hantera utmaningar vid drifttagning

IT-organisationer brottas med flera utmaningar när det gäller hur man driftsätter datorutrustning på bästa sätt. Virtualisering innebär en betoning av konsolidering och höga densiteter. Samtidigt har många organisationer lokaler utan lokal IT-personal, och kanske inte heller någon avsedd plats för IT-utrustningen. Det är absolut nödvändigt att de optimerar det tillgängliga utrymmets användning.

I många fall kan driftsättning av ett lämpligt racksystem, inklusive sådana med inbyggda enheter för kraftdistribution (PDU:er), hjälpa företagen att möta utmaningarna. Här följer fem vanliga utmaningar som vi stöter på och hur rackenheter kan bidra till att lösa dem.

1. Enkel installation och användning

Leta efter rack som har standardiserade egenskaper som integrerade panelfästen för enkel justering och kompatibilitet med andra komponenter, inklusive kraft- och kylprodukter. Med förinstallerade fötter och hjul som förenklar installationen, behövs inga extra delar. Även vertikala monteringsskenor som du lätt kan justera, bidrar till enkel installation.

2. Ökad efterfrågan på tillgänglighet och anslutning

Med fler enheter än någonsin anslutna till nätverk, måste företagen klara förhöjda effekttätheter i sina rack. Rack ska därför kunna hysa kablage med hög densitet, t.ex. med en tillbehörskanal som inte upptar några höjdenheter, genom att rack-PDU:er kan installeras på rackets baksida och spara rackutrymme.

3. Olika driftsättningsscenarier

Leta efter en rackleverantör som kan erbjuda dig olika modeller, allt efter dina olika krav. I vissa fall kan det innebära rack med öppen ram, medan det i andra kan vara väggmonterade enheter eller rack med sidledes luftflöde för switchar. För områden utan avsett utrymme bör du använda slutna rack som ger ett komplett, säkert ”serverrum i en låda”. Sådana rack ska vara ljudisolerade med hjul och justerbara skenor för olika IT-utrustningar, samt ett förinstallerat rack-PDU, så att det bokstavligen kan rullas iväg där du vill ha det.

4. Fjärrövervakning

Välj ett rack som rymmer en rack-PDU med eluttag med brytare, med möjlighet till fjärrövervakning. Om en switch eller server hänger sig kan du, med sådana PDU:er, starta om den genom att fjärrstyra det berörda uttaget.

5. Hantera energi på ett intelligent sätt

Rack-PDU:er med elmätare övervakar energiförbrukningen på racknivå, ger lämpliga uppgifter till IT-chefer för beslutsfattande och ser till att racken är så energieffektiva som möjligt. Som grundläggande verktyg för energihantering ger rack-PDU:er med elmätare den granularitet som krävs för att övervaka energianvändningen och avslöja eventuella effektivitetsvinster i IT-lösningar, vilket medför energibesparingar. Tillsammans med rack-PDU:er med brytare, ger de ytterligare energibesparingar i och med att vissa uttag kan stängas av när de inte behövs, t.ex. under helger.

APC by Schneider Electric har förstås rack som möter alla dessa utmaningar. Här finns bland annat NetShelter-familjen, rack med öppen ram för datacenter och specialrack för kabelskåp, serverrum, tunga tillämpningar med mera. Med all sannolikhet hittar du ett rack som möter de särskilda utmaningarna i din miljö.

Behöver du hjälp?

Supportcenter

Få svar på dina egna problem genom att prova våra verktyg för digital support.

Sök vanliga frågor och svar (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

Hur köper jag?

Hitta enkelt den närmaste APC-återförsäljaren eller distributören i ditt område.

Hitta ditt utbytesbatteri

Hitta APC:s äkta utbytesbatteri för din UPS.

Kontakta oss

Kontakta oss för hjälp med att välja rätt produkt eller med felsökning och installation. Mån-tor 08:00 - 16:00, fre 08:00 - 15:30

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!